Greece Ελληνικά
Άνθρωπος εργάζεται σε πάγκο εργασίας με συστήματα μεταφοράς που προμηθεύουν υλικό

Μάθετε περισσότερα για την εργονομία

Δείτε τον οδηγό

Εργονομία στην παραγωγή

Από τις σωστές ρυθμίσεις ύψους σώματος και την ιδανική απόσταση προσέγγισης των εργαλείων μέχρι τον υπολογισμό της ατομικής οπτικής ζώνης και του βέλτιστου φωτισμού - όσο πιο εργονομικά σωστή είναι η ρύθμιση των θέσεων εργασίας, τόσο πιο παρακινημένοι και παραγωγικοί θα είναι οι υπάλληλοί σας.

Η κακή στάση σώματος ή ο κακός φωτισμός του χώρου εργασίας δεν οδηγεί μόνο σε πρόωρη κόπωση, αλλά και σε απουσίες λόγω ασθένειας. Κάτι τέτοιο μπορεί να αποφευχθεί με τα προσαρμόσιμα συστήματα σταθμών εργασίας της Bosch Rexroth.

Επωφελείστε από:

  • Τα χρόνια εμπειρίας της Bosch Rexroth στον εργονομικό σχεδιασμό των σταθμών εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 6385
  • την ολοκληρωμένη και ατομικά προσαρμόσιμη γκάμα προϊόντων για το σχεδιασμό των εργονομικών σταθμών εργασίας σας
  • το «ManModel» του λογισμικού MTpro σας επιτρέπει την προσαρμογή των σταθμών εργασίας ώστε να καλύπτονται οι ατομικές ανάγκες των εργαζομένων παρέχοντας την ιδανική περιοχή πρόσβασης, τη σωστή απόσταση από τον εξοπλισμό και την κατάλληλη οπτική γωνία.


Οι 8 βασικοί εργονομικοί κανόνες για τα συστήματα σταθμών εργασίας

Οι εργονομικά σχεδιασμένοι σταθμοί εργασίας σημαίνουν αυξημένο κίνητρο και ικανοποίηση, υψηλότερη απόδοση και ποιότητα εργασίας, καθώς και λιγότερες απουσίες λόγω ασθένειας. Εν συντομία: Είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα όσον αφορά την παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα και το αποφασιστικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, εξασφαλίζοντας έτσι την επιτυχία για την εταιρεία σας.

Οι οκτώ βασικοί εργονομικοί κανόνες σάς βοηθούν να διαμορφώσετε και να σχεδιάσετε εργονομικούς σταθμούς εργασίας και συστήματα ραφιών ροής:


Γραφική απεικόνιση των οκτώ βασικών κανόνων της Bosch Rexroth σε μία εικόνα
  • Γραφική απεικόνιση της Bosch Rexroth ατόμων με διαφορετικό ύψος σώματος και εργασίας

    Ύψος σώματος και ύψος εργασίας

  • Γραφική απεικόνιση της Bosch Rexroth μιας γυναίκας που κάθεται σε έναν ρυθμιζόμενο σταθμό εργασίας σε ιδανική θέση εργασίας

    Χώρος εργασίας

  • Γραφική απεικόνιση της Bosch Rexroth που δείχνει την ιδανική περιοχή πρόσβασης για μια υγιή θέση καθίσματος

    Περιοχή πρόσβασης

  • Γραφική απεικόνιση της Bosch Rexroth της παροχής εξαρτημάτων για έναν εργονομικό χώρο εργασίας

    Παροχή εξαρτημάτων

  • Γραφική απεικόνιση της Bosch Rexroth που δείχνει την εργονομική ζώνη οράσεως σε υγιή χώρο εργασίας

    Ζώνες οράσεως

  • Γραφική απεικόνιση της Bosch Rexroth μιας γυναίκας που κάθεται σε έναν ιδανικά φωτισμένο χώρο εργασίας

    Φωτισμός

  • Γραφική απεικόνιση της Bosch Rexroth ενός εργονομικού καθίσματος σε ένα ρυθμιζόμενο σταθμό εργασίας

    Προσαρμογή του εξοπλισμού εργασίας

  • Γραφική απεικόνιση ενός υπολογιστή που δείχνει το λογισμικό σχεδιασμού MTpro

    Βοηθήματα σχεδιασμού

Γραφική απεικόνιση της Bosch Rexroth ατόμων με διαφορετικό ύψος σώματος και εργασίας
Γραφική απεικόνιση της Bosch Rexroth ατόμων με διαφορετικό ύψος σώματος και εργασίας

Ύψος σώματος και ύψος εργασίας

Το ιδανικό ύψος εργασίας βασίζεται στο ύψος του σώματος και στον τύπο της ασκούμενης δραστηριότητας. Το μέσο ιδανικό ύψος εργασίας για τις μέσες απαιτήσεις είναι 1125 mm για θέσεις εργασίας καθιστής/όρθιας θέσης.

Γραφική απεικόνιση της Bosch Rexroth μιας γυναίκας που κάθεται σε έναν ρυθμιζόμενο σταθμό εργασίας σε ιδανική θέση εργασίας
Γραφική απεικόνιση της Bosch Rexroth μιας γυναίκας που κάθεται σε έναν ρυθμιζόμενο σταθμό εργασίας σε ιδανική θέση εργασίας

Χώρος εργασίας

Ο χώρος εργασίας πρέπει να έχει ύψος μεταξύ 800 mm και 1500 mm. Η εργασία που ξεπερνά το επίπεδοτης καρδιάς καθώς και το σκύψιμο οδηγεί τους εργαζόμενους σε δυσανάλογη καταπόνηση. Οι δυναμικές δραστηριότητες (π.χ. συνδυασμός ορθοστασίας και καθίσματος) είναι προτιμότερες.

Γραφική απεικόνιση της Bosch Rexroth που δείχνει την ιδανική περιοχή πρόσβασης για μια υγιή θέση καθίσματος
Γραφική απεικόνιση της Bosch Rexroth που δείχνει την ιδανική περιοχή πρόσβασης για μια υγιή θέση καθίσματος

Περιοχή πρόσβασης

Πρέπει να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση σε όλα τα υλικά που απαιτούνται στον σταθμό εργασίας. Οι περιστροφές του κορμού και οι κινήσεις των ώμων, ιδίως όταν βρίσκονται υπό πίεση, πρέπει να αποφεύγονται.

Γραφική απεικόνιση της Bosch Rexroth της παροχής εξαρτημάτων για έναν εργονομικό χώρο εργασίας
Γραφική απεικόνιση της Bosch Rexroth της παροχής εξαρτημάτων για έναν εργονομικό χώρο εργασίας

Παροχή εξαρτημάτων

Όλες οι αποστάσεις πρόσβασης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες. Επομένως, τα εμπορευματοκιβώτια συλλογής και εξαρτημάτων που είναι τοποθετημένα σε μέρος άμεσα προσεγγίσιμο από τον υπάλληλο είναι ιδανικά.

Γραφική απεικόνιση της Bosch Rexroth που δείχνει την εργονομική ζώνη οράσεως σε υγιή χώρο εργασίας
Γραφική απεικόνιση της Bosch Rexroth που δείχνει την εργονομική ζώνη οράσεως σε υγιή χώρο εργασίας

Ζώνες οράσεως

Οι περιττές κινήσεις του κεφαλιού και των ματιών πρέπει να αποφεύγονται. Η διατήρηση των αντικειμένων σε ομοιόμορφη απόσταση από τα μάτια του εργαζομένου εξαλείφει την ανάγκη επανεστίασης. Αποφύγετε σημεία σύνδεσης που δεν είναι ορατά στον εργαζόμενο.

Γραφική απεικόνιση της Bosch Rexroth μιας γυναίκας που κάθεται σε έναν ιδανικά φωτισμένο χώρο εργασίας
Γραφική απεικόνιση της Bosch Rexroth μιας γυναίκας που κάθεται σε έναν ιδανικά φωτισμένο χώρο εργασίας

Φωτισμός

Ο σωστός φωτισμός, σε συνδυασμό με τη δραστηριότητα στον σταθμό εργασίας, αποτελεί βασική προϋπόθεση για υψηλή απόδοση και ποιότητα επεξεργασίας. Ο βέλτιστος φωτισμός αποτρέπει την πρόωρη κόπωση, βελτιώνει τη συγκέντρωση και μειώνει τον κίνδυνο σφαλμάτων.

Γραφική απεικόνιση της Bosch Rexroth ενός εργονομικού καθίσματος σε ένα ρυθμιζόμενο σταθμό εργασίας
Γραφική απεικόνιση της Bosch Rexroth ενός εργονομικού καθίσματος σε ένα ρυθμιζόμενο σταθμό εργασίας

Προσαρμογή του εξοπλισμού εργασίας

Η σωστή τοποθέτηση του εξοπλισμού συμβάλλει στη μείωση των απαιτούμενων κινήσεων, περιορίζοντας έτσι τη σωματική καταπόνηση και τις απουσίες των εργαζομένων.

Γραφική απεικόνιση ενός υπολογιστή που δείχνει το λογισμικό σχεδιασμού MTpro
Γραφική απεικόνιση ενός υπολογιστή που δείχνει το λογισμικό σχεδιασμού MTpro

Βοηθήματα σχεδιασμού

Τα διαθέσιμα βοηθήματα σχεδιασμού περιλαμβάνουν τον Κατάλογο Ελέγχου Εργονομίας και το Πρότυπο Σχεδιασμού. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό MTpro για τον τεχνικό σας σχεδιασμό.

Σύνθετη γραμμή συναρμολόγησης για βαλβίδες στον πελάτη SFB της Bosch Rexroth

Χρειάζεστε περισσότερες συμβουλές;

Η ομάδα πωλήσεών μας ειδικεύεται στις ερωτήσεις εργονομικής φύσης. Θα σας βοηθήσουμε να βρείτε την καλύτερη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Φορμα επικοινωνιας